Connecteur pour C.I. - MVSTBR 2,5/ 3-ST BD:X2/1-3 - 1964145

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 3, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1964145
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918905378