Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 P+FNZ48891 - 1964022

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 3, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, Coloris: gris silex, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1964022
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918904371