Embase - MCV 0,5/ 8-G-2,5 THT R44 - 1963816

Embase, intensité nominale: 4 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Vous trouverez des informations destinées aux utilisateurs et des recommandations concernant le procédé de soudage par refusion sous : "Téléchargements"

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1963816
Unité de conditionnement 220 pcs
Quantité minimum de commande 220 pcs
Page catalogue Page 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918916435
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930