Embase traversante - MC 0,5/ 2-G-2,5 THT R44 - 1963641

L'illustration représente la version à 10 pôles

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 4 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 2,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1963641
Unité de conditionnement 330 pcs
Quantité minimum de commande 330 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918943097
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer