Embase - MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963531

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 4 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 2,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1963531
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918912345
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930