Connecteur pour C.I. - MCV 1,5/12-G-3,81 BG - 1963230

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 12, pas: 3,81 mm, Coloris: gris silex, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1963230
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918903879
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930