Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/15-STF BD:1-15 - 1963117

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 15, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1963117
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918903626