Embase traversante - MCV 1,5/ 8-GFR-3,5 THT - 1963094

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 8, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Les connecteurs mâles Two In One doivent toujours être assemblés à partir d'un segment de gauche (L) et d'un segment de droite (R). Veuillez tenir compte de la pièce ou de l'accessoire correspondant afin de compléter les connecteurs mâles THR. Vous trouverez des informations destinées aux utilisateurs et des recommandations concernant le procédé de soudage par refusion sous : "Téléchargements".

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1963094
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 97 (CC-2005)
GTIN 4017918916282
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer