Connecteur pour C.I. - FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:4-6 - 1962817

Aucune photo disponible

Elément enfichable, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 3, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1962817
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918903541
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration