Connecteur pour C.I. - TFKC 2,5/ 6-ST-5,08 - 1962642

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 6, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1962642
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 284 (C-1-2013)
GTIN 4017918912079
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine BG (Bulgarie)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici