Connecteur pour C.I. - TFKC 2,5/ 5-STF-5,08 - 1962590

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 5, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1962590
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 285 (C-1-2013)
GTIN 4017918912161
Poids par pièce (hors emballage) 0,012 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine BG (Bulgarie)