Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 6-G-3,81 THT CD 3,5 - 1962448

Aucune photo disponible

Embase, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 6, pas: 3,81 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1962448
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918903251
Numéro du tarif douanier 85366930