Connecteur pour C.I. - EMSTB 2,5/14-GF-5,08 PA BD - 1961915

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 14, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Insertion en force

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • La stabilité durable du raccordement serti garantit des forces de maintien élevées sans contrainte thermique
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1961915
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918901639
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer