Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 6-ST-3,81 GYBD6-1SOCP2 - 1960893

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 6, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1960893
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918901110
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer