An error occured while your request was computed

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1959752
Unité de conditionnement 140 pcs
Quantité minimum de commande 140 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 163 (CC-2005)
GTIN 4017918935085
Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer