Connecteur pour C.I. - MSTBAW 2,5/ 4-G-5,08 HT - 1959095

La figure présente un article standard

Embase de circuit imprimé, nombre de pôles: 4, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Les entretoises permettent un nettoyage ou un moulage du circuit imprimé
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1959095
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918904845
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer