Connecteur pour C.I. - SMC 1,5/ 6-G-3,81 HT BK-R44 - 1958672

Aucune photo disponible

Embase de circuit imprimé, nombre de pôles: 6, pas: 3,81 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1958672
Unité de conditionnement 160 pcs
Quantité minimum de commande 160 pcs
GTIN 4017918920456
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer