Connecteur pour C.I. - QC 1/ 2-ST-BUS BD:+,- - 1958193

L'illustration montre une version à 6 pôles

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 10 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement autodénudant, coloris: vert, surface des contacts: étain, Ce connecteur permet de relier les modules en bus

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement sans traitement préalable des câbles pour un considérable gain de temps
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1958193
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918897758
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer