Connecteur pour C.I. - MSTBV 2,5/ 2-G-5,08 ABGY - 1958067

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, nombre de pôles: 2, pas: 5,08 mm, coloris: gris agathe, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Les éléments juxtaposables de manière modulaire permettent d'équiper des circuits imprimés de manière flexible et peu encombrante
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1958067
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918897253
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer