Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 ABGY - 1958025

L'figure montre la version MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 AU

Elément enfichable, forme en T et bride à vis, intensité nominale : 12 A, tension de dimensionnement : 250 V, pas : 5,08 mm, pôles : 5, mode de raccordement : Connexion vissée

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1958025
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918897192
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer