Connecteur pour C.I. - CCV 2,5/ 5-G-5,08 P26THRR56 - 1955552

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 5, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1955552
Unité de conditionnement 140 pcs
Quantité minimum de commande 140 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 240 (CC-2009)
GTIN 4017918926311
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer