Connecteur pour C.I. - CCA 2,5/10-G-5,08 RNP26THR - 1955248

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 10, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Article à bride de verrouillage ; vous trouverez des informations destinées aux utilisateurs et des recommandations concernant le procédé de soudage par refusion sous : "Téléchargements"

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
  • Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1955248
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 299 (C-1-2013)
GTIN 4017918926038
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer