Connecteur pour C.I. - CCA 2,5/11-G-5,08 P26THRR88 - 1955125

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 11, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1955125
Unité de conditionnement 240 pcs
Quantité minimum de commande 240 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 302 (C-1-2013)
GTIN 4017918925932
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer