Connecteur pour C.I. - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C1 R1,8BD1-8 - 1954155

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle direct pour circuits imprimés, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 8, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Raccordement enfichable direct rentable avec un seul composant
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1954155
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918896386
Numéro du tarif douanier 85366930

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer