Connecteur pour C.I. - ZEC 1,5/ 7-ST-7,5 C3 R1,7GY BD - 1954142

L'illustration montre une version à 10 pôles

Connecteur mâle direct pour circuits imprimés, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 7, pas: 7,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort, coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Raccordement enfichable direct rentable avec un seul composant
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1954142
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918896317
Numéro du tarif douanier 85366930

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer