Connecteur pour C.I. - MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 P26THR - 1952814

L'illustration montre une variante à 10 pôles avec 20 contacts

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 5, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, La longueur des broches est de 26 mm. Vous trouverez des informations destinées aux utilisateurs et des recommandations concernant le procédé de soudage par refusion sous : "Téléchargements"

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1952814
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 221 (C-1-2013)
GTIN 4017918920029
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine BG (Bulgarie)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer