Connecteur pour C.I. - FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RF - 1952021

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
  • Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1952021
Unité de conditionnement 250 pcs
Quantité minimum de commande 250 pcs
Page catalogue Page 201 (C-1-2013)
GTIN 4017918942663
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer