Connecteur pour C.I. - MSTBT 2,5/ 4-ST YE SET SICK - 1951637

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

, tension assignée (III/2): , intensité nominale (Ex): , tension nominale (Ex): , nombre de pôles: 1, pas: 5 mm, : , coloris: jaune, surface des contacts:type de raccordement étain, montage: ,

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs

Données commerciales

Code de commande 1951637
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918898090
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer