Jeu de connecteurs - FKC 2,5 HC-5,08-SET NZ881820 - 1951598

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): , intensité nominale (Ex): , tension nominale (Ex): , nombre de pôles: 1, pas: 5,08 mm, : , surface des contacts:type de raccordement étain, montage: ,

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée

Données commerciales

Code de commande 1951598
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918889630
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer