Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 8-STF GY - 1950861

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 8, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1950861
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918888374
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !