Connecteur pour C.I. - EMSTBVA 2,5/13-G KMGY - 1950780

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, nombre de pôles: 13, pas: 5 mm, coloris: gris clair, surface des contacts: étain, montage: Insertion en force

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • La stabilité durable du raccordement serti garantit des forces de maintien élevées sans contrainte thermique
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1950780
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918888060
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer