Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 BKP+F118187 - 1950308

Aucune photo disponible

Embase de circuit imprimé, nombre de pôles: 3, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1950308
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918886875
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer