Embase traversante - PC 6-16/ 2-G-10,16 BK - 1950298

L'illustration montre une version à 8 pôles

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 2, pas: 10,16 mm, coloris: noir, surface des contacts: Argent, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1950298
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918886837
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer