Connecteur pour C.I. - MCVW 1,5/ 4-STF-3,81 AU - 1950272

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 4, pas: 3,81 mm, coloris: vert, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1950272
Unité de conditionnement 1

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Des informations de première main

Restez au courant de nos activités en vous abonnant à notre bulletin d'information.

Abonnement au bulletin d'information
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer