Connecteur pour C.I. - IC 2,5/14-ST-5,08 AU - 1949128

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 14, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1949128
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918886349
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer