Connecteur pour C.I. - FKCS 2,5/12-ST-5,08 BUGYBD1-12 - 1729661

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 12, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: bleu gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1729661
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356149945
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer