Connecteur pour C.I. - MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 BK - 1729137

L'illustration montre une version à 10 pôles

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 5, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement rentable des conducteurs préconfectionnés en grandes quantités
  • La poignée d'extraction facilite la manipulation et permet de réduire les forces de traction exercées au niveau du point de contact
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1729137
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356147279
Numéro du tarif douanier 85472000

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer