Connecteur pour C.I. - PC 5/ 4-ST-7,62 BUGY CP1,2,3NZ - 1729056

Aucune photo disponible

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: bleu gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1729056
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356147002
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer