Embase traversante - GMSTBA 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1728866

L'illustration représente une version de l'article à 5 pôles

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1728866
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 504 (C-1-2013)
GTIN 4046356150026
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer