Connecteur pour C.I. - TSPC 5/11-ST-7,62 - 1728549

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 11, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
  • Homologation UL 600 V pour des dimensions réduites
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1728549
Unité de conditionnement 25 pcs
Quantité minimum de commande 25 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 532 (C-1-2013)
GTIN 4046356144551
Poids par pièce (hors emballage) 0,088 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine BG (Bulgarie)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer