Connecteur pour C.I. - DFK-PC 5/ 2-GFU-7,62 - 1727919

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase traversante, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 2, pas: 7,62 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le système à bride permet une fixation en toute sécurité sur la paroi du boîtier à l'aide d'un verrouillage par encliquetage, ne nécessitant aucun outil ou bien à l'aide d'une vis
  • Tôle blindée pour un raccordement professionnel de blindage CEM sur la face avant d'appareils
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1727919
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 545 (C-1-2013)
GTIN 4046356136167
Poids par pièce (hors emballage) 0,016 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer