Bloc de jonction C.I. - MKDSN 1,5/ 2 BD:1-2 - 1727418

Aucune photo disponible

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 13,5 A, pas: 5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1727418
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918315412
Numéro du tarif douanier 85369010

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer