Bloc de jonction C.I. - PTSA 1,5/ 5-3,5-ZI - 1727375

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 8 A, tension nominale: 400 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1727375
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356133104
Numéro du tarif douanier 85369010

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer