Connecteur pour C.I. - FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BKNZ - 1727210

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 4, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1727210
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356134163
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer