Connecteur pour C.I. - DFK-MC 1,5/13-GF-3,81 BS:1-13 - 1726499

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase traversante, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 13, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Connexion à souder/à languettes pour clips, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Un choix en toute liberté : raccordement soudé fixe ou raccordement par clips normalisé
  • Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1726499
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356132398
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer