Bloc de jonction C.I. - MKKDS 1/ 2-3,81 BD: 4,2/3,1 - 1726370

L'illustration montre une variante à 10 pôles avec 20 contacts

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 8 A, tension nominale: 200 V, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Structure minimale pour chaque section de conducteur
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1726370
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918258481
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer