Bloc de jonction C.I. - MKKDS 1,5/ 3 BD:6,4,2/5,3,1 - 1726338

Aucune photo disponible

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 17,5 A, pas: 5 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1726338
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918258467
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer