Bloc de jonction C.I. - FK-MPT 0,5/16-3,5 BD:0-F - 1726208

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 4 A, tension nominale: 250 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 16, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
  • Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1726208
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356128629
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer