Bloc de jonction C.I. - MKKDSN 1,5/ 6-5,08 - 1726189

L'illustration montre une version à 5 pôles

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 13,5 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Structure minimale pour chaque section de conducteur
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1726189
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 93 (C-1-2013)
GTIN 4017918025458
Poids par pièce (hors emballage) 0,013 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer