Bloc de jonction C.I. - MKDS 1/ 2-3,81 BD:+,- - 1725957

Aucune photo disponible

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 13,5 A, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1725957
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918231460
Numéro du tarif douanier 85369010

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer